Italy
ctrlX AUTOMATION – Azionamenti e motori

ctrlX AUTOMATION – Azionamenti e motori

Funzionalità di PLC e di movimento, servoazionamenti e motori

AutomatiON RevolutiON - SPS 2024

Welcome #GameChangers!

Quest’anno a SPS segneremo il confine tra l’automazione standard e una nuova visione di automazione, rivoluzionaria.

Insieme troveremo le soluzioni migliori che incontrano innovazione, efficienza, sostenibilità, guardando ai nuovi trend della digitalizzazione.

VIENI A TROVARCI IN FIERA
VIENI A TROVARCI IN FIERA

Azionamenti e movimento –
Esecuzione dinamica e di alta precisione dei movimenti della macchina

ctrlX AUTOMATION aiuta gli utenti a implementare svariate funzioni di automazione: dalle semplici applicazioni PLC, alle funzioni di movimentazione cartesiana, fino alle macchine altamente dinamiche. Ciò richiede PLC o funzioni di motion così come azionamenti modulari.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX MOTION

ctrlX MOTION

Con ctrlX MOTION come tuttofare, una vasta gamma di sfide può essere affrontata in modo estremamente preciso, semplice, sicuro e flessibile. E tutto questo con un solo kernel di movimento: dalle semplici applicazioni ad asse singolo ai sistemi di produzione ad alto volume, l'utente troverà sempre la soluzione ottimale in termini di ingombro dell'installazione, funzionalità e saving. Movimento, robotica o CNC: ctrlX MOTION copre qualsiasi possibile attività di movimento in modo altamente scalabile.

Iniziare è più facile di quanto si possa pensare! La progettazione basata sul web agevola e velocizza la messa in funzione, mentre la programmazione grafica permette di creare programmi applicativi in modo intuitivo, senza necessità di una formazione specializzata. Le funzioni tecnologiche per i processi più complessi possono essere implementate rapidamente con il supporto di procedure guidate.

Vai al Rexroth Store

Ulteriori informazioni su ctrlX MOTION
Ulteriori informazioni su ctrlX MOTION
ctrlX AUTOMATION – ctrlX PLC

ctrlX PLC

ctrlX PLC fornisce una soluzione di unità di controllo a logica programmabile scalabile, che combina i vantaggi della classica automazione PLC con i requisiti di comunicazione e funzionali dell'Internet of Things. Il pionieristico software ctrlX PLC è tanto potente quanto flessibile. Vanta vari livelli scalabili per applicazioni di base, standard e avanzate, il che lo rende la soluzione ideale per progetti di varie dimensioni.

Essendo integrato nel sistema di automazione aperto ctrlX AUTOMATION, basato sul sistema operativo integrato Linux Ubuntu Core real-time, le estensioni di funzione possono essere aggiunte con facilità tramite app, in base alle specifiche esigenze. Ciò significa che, se necessario, ctrlX PLC può essere adattato a qualsiasi applicazioni. Anche i moduli funzionali preconfigurati, i template di programma e la generazione automatica di codice tramite un'interfaccia REST aumentano l'efficacia e l'efficienza della progettazione.

Vai al Rexroth Store

Ulteriori informazioni su ctrlX PLC
Ulteriori informazioni su ctrlX PLC
ctrlX AUTOMATION – ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE è il sistema di azionamento modulare compatto della piattaforma. Gli utenti possono ridurre notevolmente lo spazio necessario per l'installazione e usufruire della massima scalabilità. Che si tratti di un'applicazione entry-level o di una variante high-end, il sistema consente la rapida attuazione di soluzioni personalizzate e a basso costo che possono diventare sempre più complesse con l'aumentare dei requisiti. Il sistema di azionamento copre sia semplici applicazioni a asse singolo che complessi sistemi di macchine a più assi. Tutti i componenti del sistema possono essere liberamente combinati dall'utente. Il portfolio di unità scalabili comprende convertitori, inverter a asse singolo e doppio, convertitori DC/DC e alimentatori passivi e rigenerativi.

ctrlX DRIVE comprende diversi servomotori abbinati ai sistemi di azionamento. Con i nuovi servomotori sincroni MS2N/MS2E/MS2S, gli utenti ottengono vantaggi significativi, rispetto alla generazione precedente, come coppie e velocità più elevate, design più compatto e il monitoraggio in tempo reale delle condizioni in linea per le soluzioni di Industria 4.0.

Vai al Rexroth Store

Ulteriori informazioni su ctrlX DRIVE
Ulteriori informazioni su ctrlX DRIVE

Curioso? Guarda i nostri video.

ctrlX AUTOMATION – Video del prodotto ctrlX MOTION

ctrlX MOTION – Il movimento, la robotica e il software CNC

ctrlX AUTOMATION – Video del prodotto ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE – Il sistema di azionamento più compatto

ctrlX AUTOMATION – Download

Download

Per rimanere al passo con i trend di settore e le innovazioni portate da ctrlX AUTOMATION, scarica uno dei nostri white paper e sfoglia il nostro magazine.

Vai ai download

Contattaci

Desideri contattare Bosch Rexroth o i partner di Bosch Rexroth per ulteriori informazioni su ctrlX AUTOMATION? Trova i contatti giusti per vendite, servizi e formazione.

Contattaci

Altri prodotti

ctrlX AUTOMATION – Controlli

Controlli

Il portafoglio di ctrlX AUTOMATION offre diverse soluzioni di controllo per applicazioni basate su PLC, IoT, HMI e funzioni Safety.

Ulteriori informazioni sui controlli
ctrlX AUTOMATION – Software

Software

Il toolkit di automazione ctrlX AUTOMATION mette a disposizione software e strumenti di progettazione pratici e la massima apertura garantita dal sistema operativo Linux.

Ulteriori informazioni sul software
ctrlX AUTOMATION – Sistemi di trasporto indipendenti

Sistemi di trasporto

Il portafoglio ctrlX AUTOMATION offre sistemi di trasporto intelligenti e indipendenti per gestire i flussi di materiali e beni con la massima efficienza.

Ulteriori informazioni sui sistemi di trasporto